Publique sus productos
HAFELE Gas Hob Elio Plus

HAFELE Gas Hob Elio Plus

Traducido por Google,
HAFELE_Encimera-de-gas_Elio-Plus _495.06.163
Especificaciones
  • • 2 Burners: Left and right 5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners • Cast iron pan support • Zinc alloy knob • Bottom Air injection
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Gas-Hob_Elio-Plus
  • Familia de productoHob
  • Grupo de productosGas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment