Publique sus productos
HAFELE Gas Hob Finlo Plus

HAFELE Gas Hob Finlo Plus

Traducido por Google,
HAFELE_Encimera de gas_Finlo-Plus _495.06.164
Especificaciones
  • • 3 Burners: Left and right 5 kW, Middle 2 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Gas-Hob_Finlo-Plus
  • Familia de productoHob
  • Grupo de productosGas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)860
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment