Publique sus productos
HAFELE Gas Hob Gaia Plus

HAFELE Gas Hob Gaia Plus

Traducido por Google,
HAFELE_Estufa-de-gas_Gaia-Plus _495.06.176
Especificaciones
  • • 2 Burners: Left 5.0 kW, Right 5.0 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Brass burners, middle burner with aluminium base • Metal pan support • Metal knob • Stainless steel drip pan • Bottom-air injection
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Gas-Hob_Gaia-Plus
  • Familia de productoHob
  • Grupo de productosGas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)780
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment