Publique sus productos
HAFELE Gas Hob Haco Plus

HAFELE Gas Hob Haco Plus

5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
Traducido por Google,
HAFELE_Encimera de gas_Haco-Plus _495.06.165
Especificaciones
  • • 4 Burners: Left and right 5 kW, Middle top 2 kW, Middle bottom 1.5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus
  • Familia de productoHob
  • Grupo de productosGas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)860
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment