Publique sus productos
HAFELE Gas Hob Iron 7 Series

HAFELE Gas Hob Iron 7 Series

Traducido por Google,
HAFELE_Estufa-de-gas_Iron-7-Series_495.06.131
Especificaciones
  • • 2 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW (LPG) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With safety device integrated in each burner (FFD) • Metal knob, bevelled edges • Brass burners • Cast iron pan support with heat reflector • Bottom-air dual injectors
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Gas-Hob_Iron-7-Series
  • Familia de productoHob
  • Grupo de productosGas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)440
Información relacionada
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment