Publique sus productos
HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
Traducido por Google,
HAFELE_placa-de-inducción_Lina-5-Series_495.06.109
Especificaciones
  • • 3 Cooking zones: Front left: Ø210 mm (2,300/2,600 W) -Powerboost Rear left: Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Right: Ø320 mm (2,300/3,000 W) -Powerboost • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series
  • Familia de productoHob
  • Grupo de productosInduction
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)590
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment