Publique sus productos
HAFELE Induction Hob Lucien 5 Series

HAFELE Induction Hob Lucien 5 Series

Traducido por Google,
HAFELE_placa-de-inducción_Lucien-5-Series_495.06.095
Especificaciones
  • • 2 Cooking zones: Front Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Rear Ø180 mm (2,000/2,300 W) -Powerboost • Touch and slide control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Induction-Hob_Lucien-5-Series
  • Familia de productoHob
  • Grupo de productosInduction
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)68.5
  • Ancho (mm)290
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment