Publique sus productos
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
    Especificaciones
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosHood
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Número OmniClass23-21 23 43
    • Título OmniClass Residential Cooking Ventilation Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Asia