Publique sus productos
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
    Especificaciones
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosHood
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Profundidad (mm)503
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Número OmniClass23-21 23 43
    • Título OmniClass Residential Cooking Ventilation Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Asia