Publique sus productos
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

Especificaciones
    • 534.01.723
    • Material: Stainless steel
    • 2 Burners: Left and right 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Cast iron pan support
    • Zinc alloy knob
    • Bottom Air injection
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-ELIO
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de productosHob
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)450
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia