Publique sus productos
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

Especificaciones
    • 534.01.717
    • Material: Black tempered glass
    • 3 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW, Middle 2 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners, middle burner with aluminium base
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-GASPARO
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de productosHob
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)460
Links
Información relacionada
  • Material principalVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia