Publique sus productos
HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

Traducido por Google,
  • 534.76.510
  • El congelador de montaje inferior 534.76.510 (CNPef 4516) es la solución práctica y elegante para instalaciones de tamaño reducido, como apartamentos tipo estudio.
  • Gracias a VarioSpace, los cajones y los estantes de vidrio de seguridad se pueden quitar para crear convenientemente espacio de almacenamiento adicional para productos congelados más grandes.
  • DuoCooling, dos circuitos de refrigeración ajustables por separado para evitar el intercambio de aire entre los dos compartimentos, facilita el control independiente de la temperatura de los compartimentos frigorífico y congelador. Esto elimina la transferencia de olores y evita que los alimentos se sequen.
  • Para hogares más grandes, duplique su capacidad de almacenamiento de alimentos instalando dos unidades juntas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_LIEBHERR_Appliances_Freestanding_CNPef_4516_Comfort
  • Familia de productoAppliances
  • Grupo de productosCoffee Machine
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1859
  • Ancho (mm)747
  • Profundidad (mm)630
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 21 27
  • Título OmniClass Commercial Refrigerators And Freezers

Disponibilidad en regiones

Asia