Publique sus productos
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Red Cute 45

HAFELE Retro Minibar Refrigerator Red Cute 45

Traducido por Google,
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerador_Rojo-Cute-45-Cute 45_495.06.696
Especificaciones
  • • Refrigerant R600a, 25 g • Mechanical temperature control (Level 0–6) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Red-Cute-45-Cute45
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de productosRetro-Minibar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)507
  • Ancho (mm)435
  • Profundidad (mm)505
Información relacionada
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 33
  • Título OmniClass Residential Refrigerators And Freezers