Publique sus productos
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
HAFELE_Campana-estándar_Zeno-5-Series_495.38.333
Especificaciones
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • Familia de productoHood
  • Grupo de productosStandard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)135
  • Ancho (mm)595
  • Profundidad (mm)495
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment