Publique sus productos
HAFELE Telescopic Hood Floris Complete Collection

HAFELE Telescopic Hood Floris Complete Collection

Traducido por Google,
HAFELE_Capota-telescópica_Floris-Colección completa _495.38.335
Especificaciones
  • • Colour of panel: Stainless steel/Black • Front recirculation system • Rocker push button • 2 Speed levels • Lighting: LED 1 x 2 W • Aluminium grease filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121) • Ventilation size 120 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Telescopic-Hood_Floris-CompleteCollection
  • Familia de productoHood
  • Grupo de productosTelescopic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)176
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)430
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment