Publique sus productos
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    Traducido por Google,

    502.94.002

    502.94.000

    502.94.001

    502.94.003

    Especificaciones
    • -Installation: For flush mounting or surface mounting -Material: Plastic or aluminium, 5 litre bin with stainless steel ring, 11 and 13 litre bin with stainless steel and soft rubber ring, lid stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAFELE_Waste_Bins_Installation_in_work_top_Single
    • Familia de productoWaste Bins
    • Grupo de productosInstallation in work top
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)237
    • Profundidad (mm)205
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Mobiliario de cocina
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniClass Interior Waste Bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia