Publique sus productos
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    Traducido por Google,

    502.43.300

    502.43.317

    Especificaciones
    • -For cabinet width: Min.300 or 400 mm -Type of pull out: Single extension (manual extension) -Installation: For screw fixing to base panel -Dim. (W x D x H): 242x422x380 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAFELE_Waste_Bins_Systems_for_screw_fixing_to_base_panel_Hailo_Solo
    • Familia de productoWaste Bins
    • Grupo de productosSystems for screw fixing to base panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)242
    • Profundidad (mm)422
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Mobiliario de cocina
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniClass Interior Waste Bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia