Publique sus productos
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
    HAGS

    Climbing Net Active 4000

    Traducido por Google,
    Una montaña, un castillo, un árbol gigante, una pista de asalto militar. ¡La pirámide de red de 4 m de altura de HAGS abre un mundo donde la imaginación de los más pequeños puede volar! El potencial para la creatividad con desafíos espaciales, físicos y mentales infinitos está aquí para individuos y grupos de niños de todas las capacidades a partir de los 3 años. ¿Eres lo suficientemente fuerte? ¡La pirámide sin duda lo es! Está hecha de seis hebras de acero reforzado, cuerda de nailon trenzada de 18 mm y conectores seguros de aluminio prensado, todo conectado a un mástil de acero inoxidable.
    Especificaciones
    • 8074808 - Green/Black - Cast in Place 8074809 - Red/Black - Cast in Place
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaactive-4000
    • Familia de productoFreestanding Play Equipment
    • Grupo de productosClimbing Nets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil