Publique sus productos
Hakron LVS
Hakron LVS

    Hakron LVS

    Traducido por Google,
    El perfil Compri lvs se utiliza como barrera de agua en un parapeto. Debido a las longitudes estándar de 2500 mm, se obtiene una línea de fachada suave y se requiere un tiempo de montaje mínimo. Propiedades: Montaje rápido y peso ligero (alrededor de 3 kg/m2) Esquinas internas y externas rígidas y tapas de los extremos Disponible en cualquier color RAL Esperanza de vida> 20 años Menos propenso al robo en comparación con el plomo Longitudes comerciales de 2500 mm Vista lateral del retardante de llama gris Recubrimiento (RAL 7005) Atención durante la instalación de conexiones cruzadas: Sustrato dejar seco y libre de suciedad Dos crestas Aplicación Hechtkit en 2000 (sin peinar) Lea las instrucciones de uso en la caja Compuestos Hechtkit 2000 10 mm gratis.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCompri_LVS
    • Familia de productoLead Replacement Compri
    • Grupo de productosLead replacement
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)3
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)1.29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniClass Reinforcement Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa