Publique sus productos
Hakron HEV dwarskrachtdeuvel

Hakron HEV dwarskrachtdeuvel

Traducido por Google,
Los tacos son varillas horizontales o varillas que impiden que se deformen (doblar) los tacos en el hormigón (acción de partir). El refuerzo de compresión especialmente integrado asegura una distribución perfecta de la carga de presión (ver catálogo de tacos especiales). Para más información, documentación especial bajo petición. Para los tacos está disponible un software computacional de acuerdo con el código Euro 2.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadeuvel_hev
  • Familia de productoShear dowels
  • Grupo de productosHEV
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2017-04-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20
  • Ancho (mm)150
  • Profundidad (mm)20
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)0.38
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo

Disponibilidad en regiones

Europa