Publique sus productos
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330

    Hakron Voegenband Type D330

    Traducido por Google,
    Una cinta para juntas interior o exterior de material similar al caucho para juntas de expansión en paredes y pisos impermeables.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavoegenband-D330
    • Familia de productoJoint Tape
    • Grupo de productosB330
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)330
    • Profundidad (mm)22500
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)2.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización

    Disponibilidad en regiones

    Europa