Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM 04071000

Número de Artículo: 04071000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Croma 100
Grupo del producto: Overhead showers
Anchura (pulgadas): 4
Altura (pulgadas): 3
Profundidad (pulgadas): 4.5
Fecha de publicación: 2019-03-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Stream, Massage spray, Shampoo spray
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 9.5 l/min
· flow rate shampoo spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate normal spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate massage spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (Libras): 0.35

Categoría BIMobject: Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descripción: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descripción: Shower heads
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descripción: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nombre Valor
Depth 4.5 mm
Height 3 mm
Material Chrome
Width 4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Chrome

BIMobject®