Publique sus productos
Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Traducido por Google,
    Crometta Set de ducha 100 Vario EcoSmart 9 l/min con barra de ducha 90 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26538400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 915 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26538400
    • Familia de productoWall bar sets
    • Grupo de productosCrometta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)959
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)212
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures