Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

Croma 100 Shower set Vario with shower bar 65 cm and soap dish 27772000

Número de Artículo: 27772000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Croma 100
Grupo del producto: Wallbar sets
Anchura (mm): 140
Altura (mm): 897
Profundidad (mm): 260
Fecha de publicación: 2019-03-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
Croma 100 Shower set Vario with shower bar 65 cm and soap dish

· consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish
· spray type: Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray
· spray type adjustment by turning spray disc
· shower head size: 100 mm
· pivot connectors prevent hose from tangling
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 18 l/min
· chrome-plated wall supports of plastic


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 1.04

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios de baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L824
Uniclass 1.4 Descripción: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descripción: Showers
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descripción: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Número OmniClass: 23-31 17 19
Título OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Accessories

Nombre Valor
Integral Finish chrome
Material plastic ; chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material plastic ; chrome

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.