Publique sus productos
WallStoris Storage basket
WallStoris Storage basket
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket

    Traducido por Google,
    Cesta de almacenamiento de WallStori
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27913670 Matt Black - 27913700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 39 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27913XXX
    • Familia de productoCosmetic boxes
    • Grupo de productosWallStoris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)39
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)150
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Descripción Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComputers
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniClass Bathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía