Publique sus productos
Logis Towel holder twin-handle
Logis Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    Logis Towel holder twin-handle

    Traducido por Google,
    Logis Toallero doble asa
    Especificaciones
    • Surfaces: - 40512000 Chrome - 40512820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • swivelling • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia40512XXX
    • Familia de productoTowel holder
    • Grupo de productosLogis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)445
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings