Publique sus productos
Logis Universal Corner basket
Logis Universal Corner basket
    hansgrohe

    Logis Universal Corner basket

    Traducido por Google,
    Baloncesto Logis Universal Corner
    Especificaciones
    • Surfaces: - 41710000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia41710000
    • Familia de productoSoap dishes /-basket
    • Grupo de productosLogis Universal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)62
    • Ancho (mm)226
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)441
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010557
    • Nombre ETIMSoap holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Descripción Uniclass 2015Soap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniClass Hand Soap Holders
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings