Publique sus productos
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm

    Traducido por Google,
    Nicho de pared XtraStoris Original con marco integrado 30 x 60 x 10 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56064670 Matt Black - 56064700 Matt White - 56064800 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: wall niche with integrated frame, waterproof mounting frame, sealing set • easy to clean surface • adjustment to tile thickness possible • wall type: solid wall construction, drywall construction, wood stand construction • material building element: Polystyrene (PS) • where to use: redevelopment, new building • dimensions: 300 x 600 x 100 mm (HxWxD)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56064XXX
    • Familia de productoWall niches
    • Grupo de productosXtraStoris Original
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011801
    • Nombre ETIMModule sanitary accessories
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings