Publique sus productos
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 30 x 14 cm
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 30 x 14 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 30 x 14 cm

    Traducido por Google,
    Nicho de pared minimalista XtraStoris sin marco 300/300/140
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56079800 Brushed Stainless Steel - 56079670 Matt Black - 56079700 Matt White Specification: • consists of: wall niche frameless, sealing set • installation depth: 140 mm • where to use: new construction, renovation • variable installation depth • easy to clean surface • installable flush with the wall or as a design element sticking out (up to 55 mm) • frameless design • suitable for use in wet areas • easy adjustment to tile thickness • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 300 x 140 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 325 x 140 mm (HxWxD)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56079XXX
    • Familia de productoWall niches
    • Grupo de productosXtraStoris Minimalistic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)145
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011801
    • Nombre ETIMModule sanitary accessories
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings