Publique sus productos
Logis Loop Single lever bath mixer for exposed installation
Logis Loop Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever bath mixer for exposed installation

    Traducido por Google,
    Logis Loop Mezclador monomando de bañera para instalación vista
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71244000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 194 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71244000
    • Familia de productoBidet mixers
    • Grupo de productosLogis Loop
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)221
    • Profundidad (mm)205
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010888
    • Nombre ETIMBidet mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures