Publique sus productos
Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation
Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation

    Traducido por Google,
    Logis Loop Mezclador monomando de ducha empotrado para iBox universal
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71267000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29,3 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71267000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de productosLogis Loop
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)155
    • Profundidad (mm)71
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures