Publique sus productos
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
    hansgrohe

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set

    Traducido por Google,
    Grifo de columna Vernis Shape 70 con maneta de palanca para agua fría o agua preajustada sin vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71592000 Chrome - 71592670 Matt Black Specification: • ComfortZone 70 • projection: 92 mm • spout height: 63 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71592XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosVernis Shape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)112
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets