Publique sus productos
Logis Single lever shower mixer for exposed installation
Logis Single lever shower mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever shower mixer for exposed installation

    Traducido por Google,
    Logis Mezclador monomando de ducha para instalación vista
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71600000 Chrome - 71600670 Matt Black Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 28 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71600000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de productosLogis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)167
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)144
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures