Publique sus productos
Logis E Single lever shower mixer for concealed installation
Logis E Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis E Single lever shower mixer for concealed installation

    Traducido por Google,
    Logis E Mezclador monomando de ducha empotrado para iBox universal
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71603000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 23,4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71603000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de productosLogis E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)67
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures