Publique sus productos
Logis Single lever kitchen mixer 120 CoolStart
Logis Single lever kitchen mixer 120 CoolStart
    hansgrohe

    Logis Single lever kitchen mixer 120 CoolStart

    Traducido por Google,
    Logis M31 Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71837000 Chrome Specification: • ComfortZone 120 • cold water in middle position • swivel range 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71837000
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosLogis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)157
    • Ancho (mm)51
    • Profundidad (mm)253
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures