Publique sus productos
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm

    4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    Tecturis S Mezclador monomando de lavabo de empotrar de pared con caño 22,5 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 73351000 Chrome - 73351140 Brushed Bronze - 73351670 Matt Black - 73351700 Matt White - 73351823 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 225 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: synthetic • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia73351XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosTecturis S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures