Publique sus productos
Logis Universal Shaving mirror with LED light
Logis Universal Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    Logis Universal Shaving mirror with LED light

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Espejo de afeitar Logis Universal con luz LED
    Especificaciones
    • Surfaces: - 73570000 Chrome Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 82 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Especificaciones técnicas
    • Referencia73570XXX
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosLogis Universal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)234
    • Ancho (mm)236
    • Profundidad (mm)392
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors