Publique sus productos
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
    Haulotte

    HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

    Traducido por Google,

    • Excelente rendimiento y productividad
    • Muy buen sobre de trabajo
    • Carga cesta 230 kg
    • Doble carga 230-450 kg (opcional)
    • Confort de conducción y sensación de seguridad
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte (modelo estándar PRO)
    • Activ'Lighting System Haulotte para carga/descarga segura en condiciones de poca luz (modelo PRO estándar)
    • Movimientos rápidos, proporcionales y simultáneos
    • Rigidez de la pluma
    • Reducción de los costos de mantenimiento y operación
    • Haulotte Activ'Screen (diagnóstico a bordo)
    • Haulotte Stop Emission System: apaga y vuelve a encender el motor automáticamente
    • Fácil acceso a todos los componentes
    • Cesta modular, fácil y rápida de reparar
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaht23-rtj-pro
    • Familia de productoTelescopic Booms
    • Grupo de productosRTJ
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_70
    • Descripción Uniclass 2015Telescopic platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19
    • Título OmniClass Platform Lifts
    • CSI UniFormat II CódigoG
    • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK