Publique sus productos
HTL 3207 - Telehandler
Haulotte

HTL 3207 - Telehandler

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
Productividad y precisión Transmisión hidrostática y pedal de avance lento Capacidad de alcance sobresaliente Control simultáneo y proporcional del movimiento (opción de flujo compartido) Alineación de ruedas semiautomática Compacto y cómodo La altura más baja de la gama HTL Radio de giro corto Posición de conducción que reduce la fatiga en el trabajo Fácil de usar y mantener Fácil acceso a todos los componentes Control inteligente Joystick 4 en 1 Calibración rápida LMS (Load Management System) Cabina ergonómica e intuitiva
Especificaciones técnicas
  • Referenciahtl-3207
  • Familia de productoTelehandlers
  • Grupo de productosHTL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Elevadores telescópicos
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Descripción Uniclass 2015Lifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniClass Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK