Publique sus productos
Star 6C - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 6C - Electric vertical masts - MEWP

Traducido por Google,
Ir a todas partes Conducción de alta precisión y suavidad Ruedas de apoyo intermedias en el sistema de orugas Capacidad para atravesar terrenos irregulares y charcos de agua Espacios para montacargas dedicados Gran agilidad en áreas de trabajo reducidas Máquina compacta: solo 0,76 m de ancho Radio de giro bajo + extensión de plataforma de 0,4 m Plataforma con Escalón antideslizante dedicado Caja de control de plataforma ergonómica e intuitiva con indicador de nivel de batería Costo total de propiedad óptimo Mástil de cilindro de 3 etapas: sin cadena ni cable Motores de CA sin escobillas de accionamiento eléctrico directo Fácil acceso a los componentes (capó y bomba manual dedicada) A bordo diagnóstico: Haulotte Activ'Screen
Especificaciones técnicas
  • Referenciastar-6-c
  • Familia de productoVertical Masts
  • Grupo de productosSTAR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Descripción Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniClass Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK