Publique sus productos
Model 1001P, ADA Vandal-Resistant Fountain and Bottle Filler

Model 1001P, ADA Vandal-Resistant Fountain and Bottle Filler

Traducido por Google,

El bebedero y llenador de botellas Haws 1001P, antivandálico y sin barreras, utiliza conjuntos de válvulas de botón patentados de acero inoxidable que permiten el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Este bebedero/llenador de botellas de montaje en pared ofrece el único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida. Se puede realizar el mantenimiento desde la parte frontal del conjunto de botón, que ofrece acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro de agua integrado. Además, cuenta con acceso frontal para ajustar la altura del chorro de agua, lo que facilita el mantenimiento sin tener que desmontar la válvula.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
  • Conjunto de recipiente de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 montado en un soporte de pared de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 y llenador de botellas
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen el burbujeador, el recipiente, los botones, el drenaje y las placas inferiores.
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Llenadora de botellas de flujo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • La trampa y el cierre deben estar en la pared.
  • Cabezal burbujeador de latón cromado pulido con flujo laminar antichorros integrado que elimina las salpicaduras de agua
  • Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluyendo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". El producto incluye:

  • 1001 : Fuente de agua individual
  • 1920: Llenadora de botellas
  • BP6: Panel trasero
  • BP15: Panel trasero
  • 6700 (X2): Placas de montaje en pared

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.

Especificaciones
  • Model 1001P wall mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket and bottle filler bracket, 3/16″ (.47 cm) thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipe. (P-trap and stop require rear access). In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificaciones técnicas
  • Referencia1001-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos