Publique sus productos
Model 1211S, Wall Mount ADA Water Cooler with Bottle Filler

Model 1211S, Wall Mount ADA Water Cooler with Bottle Filler

Traducido por Google,

El modelo 1211S, enfriador de agua para interiores ADA de montaje en pared de acero inoxidable con estación de llenado de botellas de agua, cuenta con una válvula de burbujeo electrónica y un conjunto de barra de empuje, llenador de botellas operado por sensor y función de desactivación del burbujeador.
SÓLO PARA USO EN INTERIORES

La fuente de agua ADA de montaje en pared Haws 1211S con llenador de botellas es la incorporación más reciente a la oferta de hidratación más completa de la industria. El diseño moderno e innovador está diseñado para combinarse con espacios de oficinas, universidades y aeropuertos, o satisfacer las necesidades funcionales de espacios como el gimnasio de una escuela. La válvula solenoide activada por barra de empuje electrónica proporciona una fácil activación y el burbujeador regulador de presión con un protector bucal de goma antimicrobiano flexible no requiere ajuste. El llenador de botellas activado por sensor permite la operación con manos libres y la pantalla electrónica LED intuitiva mantiene al usuario informado sobre cuántas botellas de plástico se han guardado.

  • Protector bucal flexible para proteger contra lesiones.
  • Flujo de burbujeador autorregulado: no es necesario ajustarlo a las diferentes presiones de agua entrante
  • Cabezal de burbujeo antirrotacional atornillado
  • Evaporador de refrigeración de bajo consumo: serpentín de evaporador sin tanque mejorado que utiliza tecnología de enfriamiento de masa térmica, con un contenido de agua del 100 por ciento descargado con cada uso.
  • Llenadora de botellas operada por sensor manos libres
  • El sensor resistente al vandalismo resiste los arañazos y las gotas de agua.
  • La función de purga automática realiza un ciclo automáticamente una vez cada 24 horas para garantizar un suministro de agua dulce y la integridad de la trampa.
  • Área de llenado de botellas iluminada por LED
  • Tasa de llenado rápida de 1,1 GPM (dependiendo de la presión entrante) para la estación de llenado de botellas de agua
  • La función inteligente de ahorro de energía apaga el sistema de refrigeración después de 2 horas de inactividad y las luces se apagan, y se reiniciará automáticamente cuando se use o la luz vuelva a la normalidad.
  • Programable para apagarse durante cierres planificados de instalaciones, fines de semana, etc.
  • Fuente de agua duradera y fácil de limpiar con llenador de botellas con revestimiento de acero inoxidable 304
  • Compatibilidad de instalación de modernización sobre muchos enfriadores de agua existentes
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • El diseño exclusivo del lavabo reduce las salpicaduras de agua y simplifica la limpieza.
  • Estructura de acero galvanizado
  • Clasificado para uso en interiores
  • Diseñado y ensamblado en los EE. UU.

Certificado CSA para cumplir con NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 y CSA C22.2 No. 120. Cumple con ADA según ICC A117. 1, CSA B651, Estándares ADA de 2010 del DOJ para diseño accesible cuando se instala correctamente. Capacidad de enfriamiento compatible con ASHRAE 18 de 8.0 galones por hora de agua potable a 50 grados, basada en agua de entrada de 80 grados y temperatura ambiente de 90 grados. FCC y CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre o áreas cerradas de piscinas (cloro), y el incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía.

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 1211S indoor wall-mount ADA stainless steel water fountain with bottle filler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with thermostat. Unit features a unique, modern design with 304 satin finish stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The unit can also be programmed to shut down during planned facility closures, weekends, etc. Digital LED interface keeps user appraised of programming and error codes. Bottle filler basin drains directly to the units waste. The system includes an electronic front push bar controlled solenoid valve, a .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler head with flexible antimicrobial mouth guard, bubbler head deactivation feature, bottle filler auto purge every 24 hours, enhanced tankless evaporator coil using thermal mass cooling technology, and LED illuminated bottle fill area. 120 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 15-11/16 x 40-3/4".

    Pricing Information


Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1211s
  • Familia de productoElectric Water Coolers
  • Grupo de productosWater Coolers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures