El enfriador de agua eléctrico y llenador de botellas modelo 1001.8P, resistente al vandalismo ADA, ofrece un rendimiento de 8 gph (30.3 L) de agua fría en una carcasa de acero inoxidable. Este dispensador de agua y llenador de botellas con diseño de tazón giratorio de montaje en pared ofrece el único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida. Se puede realizar el mantenimiento completo desde la parte frontal del conjunto de botón pulsador, con acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro de agua integrado. Además, cuenta con acceso frontal al ajuste de la altura del chorro de agua para facilitar el mantenimiento sin tener que desmontar la válvula. Equipado con características de protección como el cabezal del burbujeador, el filtro de residuos y la placa inferior resistentes al vandalismo, este enfriador de agua eléctrico disuade rápidamente a los vándalos.
El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Nota: Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre ni en piscinas cerradas (cloro). Estas condiciones pueden anular la garantía. El producto incluye:
Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |