Publique sus productos
Model 1109P, ADA Vandal-Resistant Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1109P, ADA Vandal-Resistant Drinking Fountain and Bottle Filler

Traducido por Google,

El bebedero y llenador de botellas Haws 1109P, resistente al vandalismo ADA, utiliza conjuntos de válvulas patentados de acero inoxidable, activados por botón, que permiten el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pared ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, mecanizado a partir de una barra sólida, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro integrado, y acceso frontal al ajuste de la altura del chorro para facilitar el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeador, botones, drenaje y placas inferiores.
  • El diseño de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 proporciona una fuente resistente y bien construida.
  • Llenadora de botellas de flujo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.
  • Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.
  • Las esquinas suaves y redondeadas evitan contratiempos y otros accidentes que puedan ocurrir una vez instalada la fuente.
  • El cuenco estampado de una sola pieza ofrece un diseño estéticamente agradable y duradero.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluyendo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". El producto incluye:

  • 1109: Fuente
  • 6469: Bandeja de goteo
  • 1920: Llenadora de botellas
  • BP3: Panel trasero de la fuente
  • BP15: Panel trasero del llenador de botellas
  • 6700: (X2) Placa de montaje en pared

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.

Especificaciones
  • Model 1109P wall mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin, 14 gauge bottle filler bracket, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, two in-wall 3/16" thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels, and a 1-1/4" NPT trap. CSA certified, ANSI/NSF 61, Section 9 lead free, and ADA accessible. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    Single bowl +$331, each additional +$107

Especificaciones técnicas
  • Referencia1109-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua