Publique sus productos
Model 1109.14P, ADA Vandal-Resistant 14 Gauge Fountain and Bottle Filler

Model 1109.14P, ADA Vandal-Resistant 14 Gauge Fountain and Bottle Filler

Traducido por Google,

El bebedero y llenador de botellas Haws 1109.14P, resistente al vandalismo y de calibre 14, utiliza conjuntos de válvulas patentados de acero inoxidable, activados por pulsador, que permiten el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pared ofrece el único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida. Se puede realizar el mantenimiento desde la parte frontal del conjunto de pulsador, que ofrece acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro de agua integrado. Además, cuenta con acceso frontal para ajustar la altura del chorro de agua, lo que facilita el mantenimiento sin tener que desmontar la válvula.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeador, botones, drenaje y placas inferiores.
  • El diseño de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 proporciona una fuente resistente y bien construida.
  • Llenadora de botellas de flujo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.
  • Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.
  • Las esquinas suaves y redondeadas evitan contratiempos y otros accidentes que puedan ocurrir una vez instalada la fuente.
  • El cuenco estampado de una sola pieza ofrece un diseño estéticamente agradable y duradero.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluyendo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". El producto incluye:

  • 1109.14: Fuente de agua individual
  • 6469: Bandeja de goteo
  • 1920: Llenadora de botellas
  • BP3: Panel trasero de la fuente
  • BP15: Panel trasero del llenador de botellas
  • 6700: (X2) Placa de montaje en pared

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.

Especificaciones
  • Model 1109.14P wall-mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include an 14-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin, 14 gauge Type 304 Stainless Steel bottle filler bracket, 3/16″ (.47 cm) thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, and 1-1/4” NPT trap. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificaciones técnicas
  • Referencia110914-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua