Publique sus productos
Model 1119.14P, ADA Vandal-Resistant 14 Gauge Dual Fountain and Bottle Filler

Model 1119.14P, ADA Vandal-Resistant 14 Gauge Dual Fountain and Bottle Filler

Traducido por Google,

El bebedero y llenador de botellas Haws 1119.14P Hi-Lo ADA, resistente al vandalismo, utiliza conjuntos de válvulas patentados de acero inoxidable, activados por pulsador, que permiten el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pared ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, mecanizado a partir de una barra sólida, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro de suministro integrado desde la parte frontal del conjunto de pulsador, y con acceso frontal al ajuste de la altura del chorro para facilitar el mantenimiento sin tener que desmontar la válvula.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeadores, botones, desagües y placas inferiores.
  • El diseño de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 proporciona una fuente resistente y bien construida.
  • Llenadora de botellas de flujo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.
  • Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.
  • El diseño "Hi-Lo" permite el doble de usuarios que las fuentes normales y se adapta a las necesidades de distintas alturas de usuario.
  • Las esquinas suaves y redondeadas evitan contratiempos y otros accidentes que puedan ocurrir una vez instalada la fuente.
  • Los cuencos estampados de una sola pieza ofrecen un diseño estéticamente agradable y duradero.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluyendo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". El producto incluye:

  • 1119.14: Fuentes de calibre 14 de alta y baja presión
  • 1920 : Llenadora de botellas
  • BP32: Panel trasero del llenador de botellas
  • 6469 : Bandeja de goteo
  • 6700.4: Placa de montaje en pared
  • 6700 : Placa de montaje para llenado de botellas

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.

Especificaciones
  • Model 1119.14P Hi-Lo wall mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include dual 14 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins, 14 gauge bottle filler bracket, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% leadfree waterways, polished chrome-plated brass vandal resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, two in-wall 3/16" thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" NPT traps. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificaciones técnicas
  • Referencia111914-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua