Publique sus productos
Model 1011.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Fountain and Bottle Filler

Model 1011.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Fountain and Bottle Filler

Traducido por Google,

El enfriador de agua eléctrico ADA, modelo 1011.8P, antivandálico y con sistema de llenado de botellas, ofrece un rendimiento de 8 gph (30.3 L) de agua fría en una carcasa de acero inoxidable. Esta fuente de pared con diseño de tazón giratorio ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, fabricado a partir de una barra sólida. Se puede realizar el mantenimiento completo desde la parte frontal del conjunto de botón pulsador, con acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro integrado. Además, cuenta con acceso frontal al ajuste de la altura del chorro de agua para facilitar el mantenimiento sin tener que desmontar la válvula.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • El cuerpo de la válvula de acero inoxidable de las fuentes es el único en el mercado mecanizado a partir de una barra sólida.
  • Conjunto de recipiente de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 montado en un soporte de pared de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeadores, cuencos, botones, desagües y placas inferiores.
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Llenador de botellas de flujo laminar de 1 gpm (3,78 L) con placa de montaje en pared
  • El diseño "Hi-lo" permite el doble de usuarios que las fuentes regulares y se adapta a las necesidades de distintas alturas de usuario.
  • Las ranuras de la rejilla están diseñadas para eliminar los bordes afilados y están respaldadas por un filtro de espuma para proteger el motor del ventilador y el compresor de alto desplazamiento de los residuos.
  • Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.
  • Diseñado para funcionar con un bajo consumo de energía, este enfriador de agua y fuente garantizan una vida útil prolongada.
  • El flujo laminar evita salpicaduras, manteniendo el área de bebida contenida y limpia.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Nota: Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre ni en piscinas cerradas (cloro). Estas condiciones pueden anular la garantía. El producto incluye:

  • 1011.8: Fuentes de cuenco giratorio y panel de acceso inferior
  • 1920: Llenadora de botellas
  • BP32: Panel trasero del llenador de botellas
  • HCR8: Enfriador remoto
  • MTGFR.LG: Marco de montaje en pared
  • 6700: Placa de montaje en pared

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.

Especificaciones
  • Model 1011.8P ADA vandal-resistant wall-mounted drinking fountain and bottle filler shall include dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets and bottle filler bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow , 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler with in-wall 3/16" thick steel mounting plate, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4” O.D. (3.2 cm) waste pipes. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C), 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificaciones técnicas
  • Referenciah10118-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua

Disponibilidad en regiones

Norteamérica