El bebedero y llenador de botellas Haws 1119.8P ADA, resistente al vandalismo, utiliza conjuntos de válvulas patentados de acero inoxidable, activados por pulsador, que permiten el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pared ofrece el único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida. Se puede realizar el mantenimiento desde la parte frontal del conjunto de pulsador, que ofrece acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro de agua integrado. Además, cuenta con acceso frontal para ajustar la altura del chorro de agua, lo que facilita el mantenimiento sin tener que desmontar la válvula.
El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Nota: Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre ni en piscinas cerradas (cloro). Estas condiciones pueden anular la garantía. El producto incluye:
Advertencia de la Proposición 65. Advertencia para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |