Publique sus productos
Model 1011HPS – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Model 1011HPS – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Traducido por Google,

Modelo 1011HPS, bebederos dobles de acero inoxidable altamente pulido, antivandálicos, sin barreras Hi-Lo, con panel posterior y canales 100 % libres de plomo.

La fuente para beber resistente al vandalismo pulida Hi-Lo sin barreras Haws 1011HPS utiliza un conjunto de válvula de botón patentado de acero inoxidable que permite el ajuste del flujo de acceso frontal, así como el acceso al cartucho y al colador. Esta fuente con diseño de cuenco giratorio montada en la pared ofrece el "único" cuerpo de válvula totalmente de acero inoxidable mecanizado a partir de barras sólidas, es totalmente reparable a través del frente del conjunto de botón y ofrece acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro de agua integral. , y tiene acceso frontal al ajuste de altura del chorro de agua para un fácil mantenimiento sin tener que quitar la válvula.

  • Conjunto de tazón de acero inoxidable de alto pulido Tipo 304 de calibre 18 montado sobre un soporte de pared de acero inoxidable de alto pulido Tipo 304 de calibre 14
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeadores, tazones, botones, desagües y placas inferiores.
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Los cabezales de burbujeo de latón cromado pulido con flujo laminar anti-chorros integral eliminan las salpicaduras de agua.
  • El mantenimiento se simplifica con acceso frontal para ajustar la válvula y reemplazar el cartucho.
  • Hermoso acabado altamente pulido resistente a las manchas y la corrosión.
  • El diseño "Hi-Lo" permite el doble de usuarios que las fuentes normales y se adapta a las necesidades de varias alturas de usuario.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales actuales para discapacitados, incluidas las de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos sin plomo según todas las definiciones conocidas, incluidas NSF/ANSI/CAN 61-Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 1011HPS Hi-Lo wall mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 high-polished stainless steel finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 high-polished stainless steel wall bracket, 100% lead-free waterways, push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, high-polished stainless steel finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. (P-trap and stop require rear access)  REQUIRES MODEL 6700.4 PRICED SEPARATELY.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1011hps
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15
  • Ancho (pulgadas)30
  • Profundidad (pulgadas)19
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)47
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures