El bebedero y llenador de botellas Haws 1107P, de perfil bajo, antivandálico y sin barreras, utiliza conjuntos de válvulas patentados de acero inoxidable, activados por pulsador, que permiten el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pared ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, mecanizado a partir de una barra sólida, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro integrado, y acceso frontal al ajuste de la altura del chorro para facilitar el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula.
- Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
- Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
- Vías fluviales 100% libres de plomo
- Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeador, botones, drenaje y placas inferiores.
- Llenadora de botellas de flujo laminar de 1 gpm (3,78 L)
- El diseño de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 con placa de montaje integral proporciona una fuente resistente y bien construida.
- Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.
- Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.
- Las esquinas suaves y redondeadas evitan contratiempos y otros accidentes que puedan ocurrir una vez instalada la fuente.
- El lavabo estampado de una sola pieza con diseño de perfil bajo crea una unidad estéticamente agradable y duradera.
El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluyendo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". El producto incluye:
- 1107: Fuente Única
- 1920: Llenadora de botellas
- BP7: Panel trasero
- BP15: Panel trasero
- 6700 (x2): Placa de montaje en pared
Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.